Szyna prowadząca


Wybrany wariant
Szyna prowadząca 36x26 e 32, kolor naturalny (0.0.726.85)
Szyna prowadząca 36x26 e 32, kolor naturalny
0.0.726.85
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.726.85
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 804 g/m
JOPprzycięcie max. 4500 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Antystatyczna szyna prowadząca 36x26 e 32 z aluminium pełni funkcję zarówno bandy, jak i dodatkowego wzmocnienia dla listwy rolkowej St D30. Boczna prowadnica znajduje się w odległości 32 mm od środka rolki.
Anodowana powłoka wytrzymałej bandy zmniejsza tarcie i zapewnia długotrwałą ochronę przed zarysowaniami. Nie ma potrzeby używania dodatkowej listwy ślizgowej.
Podstawa prowadząca może być umieszczona po prawej lub po lewej stronie listwy rolkowej St D30 item.
Listwę rolkową St D30 wsuwa się w szynę prowadzącą 36x26 e. W ten sposób dodatkowo usztywnia się listwę rolkową. Do mocowania do ramy służy uchwyt D30 do listwy rolkowej St (0.0.642.47).

Wskazówka: Dzięki szynie prowadzącej 36x26 e 65 można w pełni wykorzystać przestrzeń montażową w narożniku ramy. Banda sięga do obszaru, którego nie zasłania łącznik D30. Szyna prowadząca nie wystaje jednak poza konstrukcję.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Plastic (PVC)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 4500Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  4500 Model:  One-sidedMaterial:  Al, anodizedColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  Both sidesMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Model:  One-sidedMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Model:  One-sidedMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Grey Grey

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042100