Szyna prowadząca
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.672.51 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 0,51 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Do montażu szyny prowadzącej wykorzystywany jest profil mocujący D30-60. Szynę prowadzącą e 4 wsuwa się w specjalny rowek znajdujący się po bokach profilu mocującego. Połączenie szyny prowadzącej oraz profilu mocującego zwiększa dodatkowo sztywność listwy rolkowej St 60.
Wszystko idzie zgodnie z planem! Wytrzymała szyna prowadząca e 4 sprawia, że skrzynki i towary pozostają na listwie rolkowej St 60x24 D15. Do montażu szyny prowadzącej wykorzystywany jest profil mocujący D30-60.
Szynę prowadzącą e 4 wykonaną z aluminium wsuwa się w specjalne rowki znajdujące się po bokach profilu mocującego. Szyna prowadząca może sięgać aż do rury poprzecznej. Dzięki temu w miejscach styku pojawia się jedynie minimalne szczelina. Połączenie szyny prowadzącej oraz profilu mocującego zwiększa dodatkowo sztywność listwy rolkowej.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042100
Szyna prowadząca
* Dane obowiązkowe