Szyna prowadząca z
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.685.45 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 1,1 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, surowe |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Szyna prowadząca z Al jest bardzo odporna na skręcenie i nadaje się także dla dłuższych odcinków transportowych bez konieczności stosowania podpór. Można jej użyć także bez listwy rolkowej jako zsuwni dla mniejszych pojemników, np. kuwet.
Spód szyny prowadzącej z Al posiada geometrię zęba profilu D30, dzięki czemu można przymocować do niej bezpośrednio różnego rodzaju komponenty lub profile. Szynę prowadzącą można zamocować również za pomocą uchwytu D30 listwy rolkowej St.
Jako osłona przed zarysowaniem i element amortyzujący wykorzystywana jest natomiast listwa ślizgowa szyny prowadzącej do listwy rolkowej 6 40x40 E (0.0.654.94) oraz listwa ślizgowa 48x2 gładka (0.0.681.52). Listwy są mocowane do szyn prowadzących na zatrzask i zapobiegają stykaniu się transportowanych ładunków z szyną aluminiową.
Użycie samowiercących śrub z łbem kulistym M5x16, TX25 (0.0.674.89) po stronie czołowej pozwala obniżyć koszty montażowe, ponieważ czasochłonne gratowanie wykonanych otworów nie jest już konieczne. Śrubę z łbem kulistym umieszcza się w górnym kanale przykręcanym, co pozwoli uniknąć urazów w trakcie załadunku i rozładunku towarów.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Kod taryfy celnej
76042100
Szyna prowadząca z
* Dane obowiązkowe