Szyna prowadząca z
Wybrany wariant

Listwa rolk. St szyna prowadz. z ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.641.81
0.0.641.81
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.641.81 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 88,9 g/m |
| JOP | przycięcie max. 4500 mm |
| materiał | PC |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Prowadnice boczne e 65 są mocowane na listwach rolkowych ze stali D30, prowadnice boczne z chwytakami D30 są zamontowane w wózkach KanBan i na odcinkach transportowych jako oddzielne listwy oporowe i ślizgowe. Docinanie na długość, produkt gotowy do zastosowania - idealne warunki dla procesów lean production.
W celu ochrony wrażliwych produktów szyny prowadzące są dostępne oczywiście także w wykonaniu odprowadzającym ładunki elektrostatyczne (ESD).
Warianty
Sortuj wg
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Kod taryfy celnej
39169090
Szyna prowadząca z
Wybrany wariant

Listwa rolk. St szyna prowadz. z ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.641.81
0.0.641.81
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe