Łącznik krzyżowy D30


Wybrany wariant
Łącznik krzyżowy D30-70 obrotowy (0.0.700.14)
Łącznik krzyżowy D30-70 obrotowy
0.0.700.14
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 łączniki wewnętrzne D30, ze szczęką sprężynową, GD-Al, k. natur.
1 Podwójny kołnierz D30-10, St, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
2 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
2 podkładki, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.700.14
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 94,5 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany
momentM = 10 Nm

Opis

Większa dowolność przy mocowaniu krzyżujących się profili! Za pomocą łącznika krzyżowego D30-70 obrotowego można tworzyć stabilne połączenia pod dowolnym kątem. W ten sposób można usztywnić konstrukcję za pomocą odpowiednich krzyżujących się profili. Wymiary montażowe łącznika krzyżowego obrotowego wynoszą 70 mm, dlatego stanowi wyjątkowo kompaktowe rozwiązanie.
Istnieje również możliwość późniejszej zmiany położenia kątowego. W celu regulacji wystarczy jedynie poluzować szczęki mocujące po stronie łącznika. Dzięki temu można szybko dopasować kąt nachylenia zamocowanej ramy w danej konstrukcji.
Łącznik krzyżowy D30-70 obrotowy dostarczany jest w stanie wstępnie zmontowanym. Pasuje do wszystkich zębatych elementów wchodzących w skład systemu modułowego Lean Production.
Wskazówka: do łączenia krzyżujących się podpór w każdej pozycji służy łącznik kulkowy krzyżowy D30 (0.0.683.69).

Warianty

Sortuj wg

Verbindungsart:  KreuzendWinkellage:  90°Profilabstand:  18.5 mmDurchmesser:  ø 40 mmDrehbar:  X
Verbindungsart:  WinkellageWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°Profilabstand:  90 mmDurchmesser:  ø 40 mmDrehbar: 
Verbindungsart:  KreuzendWinkellage:  90°Profilabstand:  30 mmDurchmesser:  ø 40 mmDrehbar:  X
Verbindungsart:  WinkellageWinkellage:  0°...360°Profilabstand:  40 mmDurchmesser:  ø 30 mmDrehbar: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910