Łącznik krzyżowy D30


Wybrany wariant
Łącznik krzyżowy D30 (0.0.637.90)
Łącznik krzyżowy D30
0.0.637.90
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połowy łącznika krzyżowego, GD-Al, k. natur.
1 Śruba z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.637.90
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 65,3 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany
momentM = 10 Nm

Opis

Tak to działa: za pomocą łącznika krzyżowego D30 montuje się dwa profile rurowe pod kątem 90° do siebie. Dzięki dwudzielnym łącznikom podłączenie można wykonać bez demontażu. Wystarczy nasunąć łącznik krzyżowy na oba profile rurowe, a następnie przykręcić. Zamocowane w ten sposób połączenie trzyma obciążalne połączenie profili, a zamknięta forma dodatkowo je wspiera.

Warianty

Sortuj wg

Verbindungsart:  KreuzendWinkellage:  90°Profilabstand:  18.5 mmDurchmesser:  ø 40 mmDrehbar:  X
Verbindungsart:  WinkellageWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°Profilabstand:  90 mmDurchmesser:  ø 40 mmDrehbar: 
Verbindungsart:  KreuzendWinkellage:  90°Profilabstand:  30 mmDurchmesser:  ø 40 mmDrehbar:  X
Verbindungsart:  WinkellageWinkellage:  0°...360°Profilabstand:  40 mmDurchmesser:  ø 30 mmDrehbar: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31161601
UNSPSC 9.0
31161601
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910