Zaślepki – wymiar standardowy


Wybrany wariant
Zaślepka 12 120x120, kolor czarny (0.0.005.03)
Zaślepka 12 120x120, kolor czarny
0.0.005.03
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.005.03
typoszeregTyposzereg 12
Odporność na ESDNie
wagam = 54 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny

Opis

item Zaślepki bezpiecznie zakrywają krawędzie cięcia i zapobiegają przedostawaniu się brudu do konturu profilu z przodu.
Specjalna geometria zapewnia wolne od wibracji oraz odporne na zmiany temperatur mocowanie.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  16 mmDimension Y:  8.5 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  20 mmDimension Y:  10 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  5Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  14 mmColour:  Black Black
Line:  5Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  30 mmDimension Y:  24 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  12 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  24 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  90 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  90 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  30 mmColour:  Black Black
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  30 mmColour:  Grey Grey
Line:  6Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  32 mmDimension Y:  18 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  32 mmDimension Y:  18 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  32 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  32 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  16 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  28 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  28 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  60 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  28 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  80 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  28 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  40 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  50 mmDimension Y:  20 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  50 mmDimension Y:  20 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  50 mmDimension Y:  50 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  50 mmDimension Y:  50 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  100 mmDimension Y:  50 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  100 mmDimension Y:  50 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  100 mmDimension Y:  100 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Square SquareDimension X:  100 mmDimension Y:  100 mmColour:  Grey Grey
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  100 mmColour:  Black Black
Line:  10Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  100 mmColour:  Grey Grey
Line:  12Shape:  Square SquareDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  120 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Square SquareDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  60 mmColour:  Black Black
Line:  12Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  240 mmDimension Y:  120 mmColour:  Black Black
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  60 mmDimension Y:  12 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Square SquareDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmColour:  Grey Grey
Line:  XShape:  Square SquareDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmColour:  Grey Grey
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  14 mmColour:  Black Black
Line:  8Shape:  Rectangular RectangularDimension X:  200 mmDimension Y:  14 mmColour:  Grey Grey

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097