item
Zaślepki – wymiar standardowy

Zaślepki – wymiar standardowy


Zobacz wszystkie 99 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.364.60
typoszereg Typoszereg 5
właściwość kolor czarny
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 0,7 g
JOP 1 sztuka
materiał PA-GF

Opis

item Zaślepki bezpiecznie zakrywają krawędzie cięcia i zapobiegają przedostawaniu się brudu do konturu profilu z przodu.
Specjalna geometria zapewnia wolne od wibracji oraz odporne na zmiany temperatur mocowanie.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  16 mm Maß Y:  8,5 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  20 mm Maß Y:  10 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  20 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  20 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  20 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  10 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  10 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  10 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  5 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  14 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  5 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  30 mm Maß Y:  12 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  30 mm Maß Y:  12 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  30 mm Maß Y:  12 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  30 mm Maß Y:  24 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  30 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  30 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  30 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  12 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  24 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  60 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  60 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  90 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  90 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  30 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  6 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  32 mm Maß Y:  18 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  32 mm Maß Y:  18 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  32 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  32 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  120 mm Maß Y:  120 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  28 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  28 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  160 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  28 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  240 mm Maß Y:  28 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  240 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  50 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  50 mm Maß Y:  20 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  50 mm Maß Y:  50 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  50 mm Maß Y:  50 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  100 mm Maß Y:  50 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  100 mm Maß Y:  50 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  100 mm Maß Y:  100 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  100 mm Maß Y:  100 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  100 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  10 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  100 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  60 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  120 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  120 mm Maß Y:  120 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  240 mm Maß Y:  60 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  12 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  240 mm Maß Y:  120 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  60 mm Maß Y:  12 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  40 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  40 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  16 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  80 mm Maß Y:  40 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  X Kontur:  Quadratisch Quadratisch Maß X:  80 mm Maß Y:  80 mm Farbe:  grau grau
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  14 mm Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  8 Kontur:  Rechteckig Rechteckig Maß X:  200 mm Maß Y:  14 mm Farbe:  grau grau

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39235090