Zaślepki – wymiar standardowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.635.31 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 1 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 16 mm | Dimensión Y: 8,5 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 20 mm | Dimensión Y: 10 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 20 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 20 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: Gris | |
Serie: 5 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 20 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 10 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 10 mm | Color: Gris | |
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 10 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: Gris | |
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Gris | |
Serie: 5 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 14 mm | Color: Negro | |
Serie: 5 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 12 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 12 mm | Color: Gris | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 12 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 24 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: Gris | |
Serie: 6 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 30 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 12 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 24 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: Gris | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: Gris | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 90 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 90 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: Negro | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 30 mm | Color: Gris | |
Serie: 6 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 32 mm | Dimensión Y: 18 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 32 mm | Dimensión Y: 18 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 32 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 32 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 28 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 28 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 28 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 240 mm | Dimensión Y: 28 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 240 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Negro | |
Serie: 10 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 50 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: Negro | |
Serie: 10 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 50 mm | Dimensión Y: 20 mm | Color: Gris | |
Serie: 10 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 50 mm | Dimensión Y: 50 mm | Color: Negro | |
Serie: 10 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 50 mm | Dimensión Y: 50 mm | Color: Gris | |
Serie: 10 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 100 mm | Dimensión Y: 50 mm | Color: Negro | |
Serie: 10 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 100 mm | Dimensión Y: 50 mm | Color: Gris | |
Serie: 10 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 100 mm | Dimensión Y: 100 mm | Color: Negro | |
Serie: 10 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 100 mm | Dimensión Y: 100 mm | Color: Gris | |
Serie: 10 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 100 mm | Color: Negro | |
Serie: 10 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 100 mm | Color: Gris | |
Serie: 12 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: Negro | |
Serie: 12 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: Negro | |
Serie: 12 | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 120 mm | Dimensión Y: 120 mm | Color: Negro | |
Serie: 12 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 240 mm | Dimensión Y: 60 mm | Color: Negro | |
Serie: 12 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 240 mm | Dimensión Y: 120 mm | Color: Negro | |
Serie: x | Forma: Rectangular | Dimensión X: 60 mm | Dimensión Y: 12 mm | Color: Gris | |
Serie: x | Forma: Rectangular | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: Gris | |
Serie: x | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 40 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Gris | |
Serie: x | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 16 mm | Color: Gris | |
Serie: x | Forma: Rectangular | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 40 mm | Color: Gris | |
Serie: x | Forma: Cuadrada | Dimensión X: 80 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: Gris | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 14 mm | Color: Negro | |
Serie: 8 | Forma: Rectangular | Dimensión X: 200 mm | Dimensión Y: 14 mm | Color: Gris |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39235090
Zaślepki – wymiar standardowy
Na zapytanie