item
Zaślepki – wymiar standardowy

Zaślepki – wymiar standardowy


Zobacz wszystkie 99 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.696.31
właściwość kolor czarny
ESD Odporność na ESD = Tak
waga [g] m = 2 g
JOP 1 sztuka
materiał PA-ESD

Opis

item Zaślepki bezpiecznie zakrywają krawędzie cięcia i zapobiegają przedostawaniu się brudu do konturu profilu z przodu.
Specjalna geometria zapewnia wolne od wibracji oraz odporne na zmiany temperatur mocowanie.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  16 mm Dimension Y:  8,5 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  20 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  20 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  10 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  5 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  noir noir
Série:  5 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  30 mm Dimension Y:  24 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  30 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  24 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  90 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  90 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  noir noir
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  30 mm Couleur:  gris gris
Série:  6 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  32 mm Dimension Y:  18 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  32 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  32 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Carré Carré Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  160 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  28 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  50 mm Dimension Y:  20 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  50 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  100 mm Dimension Y:  50 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Carré Carré Dimension X:  100 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  gris gris
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  noir noir
Série:  10 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  100 mm Couleur:  gris gris
Série:  12 Contour:  Carré Carré Dimension X:  60 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  120 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Carré Carré Dimension X:  120 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  60 mm Couleur:  noir noir
Série:  12 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  240 mm Dimension Y:  120 mm Couleur:  noir noir
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  60 mm Dimension Y:  12 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  40 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Carré Carré Dimension X:  40 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  16 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  80 mm Dimension Y:  40 mm Couleur:  gris gris
Série:  X Contour:  Carré Carré Dimension X:  80 mm Dimension Y:  80 mm Couleur:  gris gris
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  noir noir
Série:  8 Contour:  Rectangulaire Rectangulaire Dimension X:  200 mm Dimension Y:  14 mm Couleur:  gris gris

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39235090