Zaślepki – wymiar standardowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.627.25 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 4,6 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 16 mm | Wymiar Y: 8,5 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 20 mm | Wymiar Y: 10 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 20 mm | Wymiar Y: 20 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 20 mm | Wymiar Y: 20 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 5 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 20 mm | Wymiar Y: 20 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 10 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 10 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 10 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 20 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 20 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 20 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 5 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 60 mm | Wymiar Y: 20 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 60 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 14 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 5 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 20 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 30 mm | Wymiar Y: 12 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 30 mm | Wymiar Y: 12 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 30 mm | Wymiar Y: 12 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 30 mm | Wymiar Y: 24 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 30 mm | Wymiar Y: 30 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 30 mm | Wymiar Y: 30 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 6 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 30 mm | Wymiar Y: 30 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 60 mm | Wymiar Y: 12 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 60 mm | Wymiar Y: 24 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 60 mm | Wymiar Y: 30 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 60 mm | Wymiar Y: 30 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 60 mm | Wymiar Y: 30 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 60 mm | Wymiar Y: 60 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 60 mm | Wymiar Y: 60 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 90 mm | Wymiar Y: 30 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 90 mm | Wymiar Y: 60 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 30 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 30 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 6 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 60 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 32 mm | Wymiar Y: 18 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 32 mm | Wymiar Y: 18 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 16 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 16 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 16 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 32 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 16 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 16 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 16 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 32 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 16 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 80 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 80 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 120 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 16 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 28 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 28 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 60 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 80 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 80 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 28 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 80 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 240 mm | Wymiar Y: 28 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 240 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 10 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 50 mm | Wymiar Y: 20 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 10 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 50 mm | Wymiar Y: 20 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 10 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 50 mm | Wymiar Y: 50 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 10 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 50 mm | Wymiar Y: 50 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 10 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 100 mm | Wymiar Y: 50 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 10 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 100 mm | Wymiar Y: 50 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 10 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 100 mm | Wymiar Y: 100 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 10 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 100 mm | Wymiar Y: 100 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 10 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 100 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 10 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 100 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 12 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 60 mm | Wymiar Y: 60 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 12 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 60 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 12 | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 120 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 12 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 240 mm | Wymiar Y: 60 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 12 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 240 mm | Wymiar Y: 120 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: X | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 60 mm | Wymiar Y: 12 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: X | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 16 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: X | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 40 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: X | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 16 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: X | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: X | Kontur: Kwadratowy | Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm | Kolor: k. szary | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 14 mm | Kolor: k. czarny | |
Seria: 8 | Kontur: Prostokątny | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 14 mm | Kolor: k. szary |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39235090
Zaślepki – wymiar standardowy
Na zapytanie