Zestaw łącznika uniwersalnego
Dane techniczne
Zakres dostawy
łącznik uniwersalny 8 St, G-St, nierdzewna stal
śruba z łbem kolistym ISO 7380-M8x30, St, ocynk.
wpust przesuwny 8 St M8, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.488.60 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 45 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 25 Nm |
Opis
W każdej chwili można zamocować profil lub go przesunąć. Łącznik uniwersalny wykonany ze stali nierdzewnej wymaga wykonania otworu montażowego.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 10 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 12 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 10 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
| Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
| Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
| Série: 8 | deuxième ligne: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 5 | deuxième ligne: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
| Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200