Płytka łącząca
Wybrany wariant

Płytka łącząca 5 20, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.677.76
0.0.677.76
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.677.76 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 17 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Sint-St |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Aby połączyć zaczepy z elementami bez rowka profilowego, muszą one zostać wyposażone w odpowiednie otwory przelotowe lub gwintowane.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: ✓ | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Rechtwinkelig | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: weißaluminium | ESD-sicher: X | Verbindungsart: Parallel |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269096
Płytka łącząca
Wybrany wariant

Płytka łącząca 5 20, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.677.76
0.0.677.76

Aluminium natur










weißaluminium