Jednostka liniowa KLE
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.710.86 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
Odporność na ESD | Nie |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 7,3 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 11,01 cm4 |
Maksymalne obciążenie robocze | Fx max = 150 N |
Siła maksymalna w kierunku y | Fy max = 250 N |
Siła maksymalna w kierunku z | Fz max = 200 N |
waga | m = 1,289 kg |
waga | m = 1,999 kg/m |
Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch) | mlz = 0,064 kg/m |
Sprawność | . = 1 |
JOP | 1 zestaw |
maks. prędkość | Vmax = 5 m/s |
Dokładność powtarzania | . = 0,1 mm |
max. skok | Hmax = 2800 mm |
Maksymalny moment napędowy | . = 2,2 Nm |
Maksymalny moment wokół osi x | Mx max = 4 Nm |
Maksymalny moment wokół osi y | My max = 8 Nm |
Maksymalny moment wokół osi z | Mz max = 15 Nm |
długość skoku | h = 90 mm/obr |
Opis
Stopień naprężenia paska zębatego i luz wózka można w łatwy sposób wyregulować. Pasek zębaty AT3 gwarantuje równomierny posuw.
Do jego wykończenia służy zestaw zaślepek do wałka synchronicznego KLE 5 40x40 (0.0.717.72) oraz profil kanałowy U 40x40 E z pokrywą.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Stroke length: 1 ... 2800 | Guide type: Shaft D6 | Timing Belt width: 16 mm | |
Line: 6 | Stroke length: 1 ... 5750 | Guide type: Shaft D10 | Timing Belt width: 25 mm | |
Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5600 | Guide type: Shaft D14 | Timing Belt width: 34 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090