Jednostka liniowa KLE


Wybrany wariant
Jednostka liniowa KLE 6 60x60 LR (0.0.605.07)
Jednostka liniowa KLE 6 60x60 LR
0.0.605.07
Zobacz wszystkie
skonfiguruj teraz
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.605.07
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
moment skrętności dla powierzchniIt = 6,64 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 44,49 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 57,11 cm4
Wymiary podstawowem = m1 + H * m2
Maksymalne obciążenie roboczeFx max = 500 N
Siła maksymalna w kierunku yFy max = 750 N
Siła maksymalna w kierunku zFz max = 500 N
wagam = 4,074 kg
wagam = 4,889 g/mm
wagam = 4,889 kg/m
Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch)mlz = 0,082 kg/m
Sprawność. = 1
maks. prędkośćdo 10 m/s
JOP1 sztuka
Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm)m1 = 4,074 kg
Wymiar na mm skokum2 = 4,889 g/mm
Max. przyspieszenieamax  = 10 m/s2
maks. prędkośćVmax = 10 m/s
Dokładność powtarzania. = 0,1 mm
Moment bezwładności przy długości skoku 0 mmJ0 = 705 kg mm2
Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowegoJN = 608,6 kg mm2/kg
Moment bezwładności na m skokuJH = 100 kg mm2/m
max. skokHmax = 5750 mm
Maksymalny moment napędowy. = 12 Nm
Maksymalny moment wokół osi xMx max = 20 Nm
Maksymalny moment wokół osi yMy max = 50 Nm
Maksymalny moment wokół osi zMz max = 75 Nm
Moment tarcia. = 1 Nm
sprawnośćsmin = 26 mm
Rozpiętość przy Fy maks..  = 1500 mm
Rozpiętość przy Fz maks..  = 1600 mm
długość skokuh = 155 mm/obr
moment oporu wg osi xWx = 13,11 cm3
moment oporu wg osi yWy = 19,04 cm3

Opis

Kompletne prowadnice liniowe o różnej długości skoku (H), z napędem z paskiem zębatym i bloczkami, profilem obudowy z wbudowaną prowadnicą rolki na utwardzonym wale prowadzącym, wstępnie ustawiona bez luzu. Paski zębate w rowkach prowadzących jako uszczelka, mocowanie paska zębatego zintegrowane z bloczkami, koło pasowe z łożyskiem tocznym.
Wózki prowadnic z poczwórnie ułożyskowanymi rolkami, rolki smarowane olejem (smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km)
Prowadnice liniowe KLE charakteryzują się wysoką precyzją i brakiem wibracji w trakcie wykonywania ruchów liniowych.
Uproszczone postępowanie służące do określenia maksymalnie dopuszczalnego obciążenia prowadnic rolkowych KLE:
Maksymalne ugięcie fmax systemu uzależnione jest od obciążonego profilu poprzecznego, wolnej długości profilu oraz siły.
Nie powinna ona przekraczać 1mm/m.
Przy wysokich wymaganiach stawianych prostoliniowości ruchu, profil KLE musi zostać podparty.
Płyta wózka KLE 6 60x60 ma dwa otwory, które służą do łączenia na kołki płyty z pokrywą wózka. Połączenie na kołki płyty z wózkiem jest konieczne do przyjęcia obciążeń i bezpiecznego przeniesienia ich na prowadnicę rolkową.
Służą do tego dwa otwory do łączenia na kołki ø4H7 , które znajdują się w pokrywie KLE 6 60x60.
Zalecamy użycie dołączonych do zestawu wózka kołków walcowych w połączeniu z płytami wózka.
KLE 6 60x60: Kołek walcowy ISO2338 4h8x30
KLE 8 80x80: Kołek walcowy ISO2338 6h8x40     
Jeśli użytkownik nie będzie używał oryginalnych płyt wózka, musi wykonać otwory na konstrukcji wózka zgodnie z szablonem na rysunku.
h = pozioma pozycja montażowa
v = pionowa pozycja montażowa
Maksymalne możliwe przyspieszenie w zależności od przesuwanego ciężaru i pozycji montażowej
Prędkość posuwu v w zależności od początkowej prędkości obrotowej n (napęd z paskiem zębatym)
Siła robocza Fx w zależności od początkowego momentu obrotowego M (napędy z paskiem zębatym Fx ≤ 500N)

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Stroke length:  1 ... 2800Guide type:  Shaft D6Timing Belt width:  16 mm
Line:  6Stroke length:  1 ... 5750Guide type:  Shaft D10Timing Belt width:  25 mm
Line:  8Stroke length:  1 ... 5600Guide type:  Shaft D14Timing Belt width:  34 mm

Obliczenie obciążenia

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
Kod taryfy celnej
84879090