Listwa rolkowa
50 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
Listwa rolkowa 8 40x40, AI, anod., k. natur.
Wkładki rolkowe, k. czarny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.628.40 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 1,7 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: d’un seul côté | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: 6 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: 6 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: 6 | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: découpe | |
Série: LPS | Forme: des deux côtés | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | Unité de livraison: pièce | |
Série: 8 | Forme: sans côté | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: noir | Unité de livraison: découpe | |
Série: 8 | Forme: sans côté | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: noir | Unité de livraison: découpe | |
Série: 8 | Forme: sans côté | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: noir | Unité de livraison: découpe | |
Série: 8 | Forme: sans côté | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: noir | Unité de livraison: découpe |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Kod taryfy celnej
84283920
Listwa rolkowa
50 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe