Kratka wentylacyjna 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 kratka wentylacyjna z zaślepką 1200x320, nierdz.
1 kratka wentylacyjna z zaślepką i przesuwaną klapką 1200x320, nierdz.
8 tulei gwintowanych M4 32mm
16 śrub z łbem stożkowym ISO 10642-M4x10, nierdz.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.722.43 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 8,96 kg |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | niezamontowany |
Opis
Kratkę wentylacyjną montuje się zlicowaną ze ścianą o głębokości 40 mm. Dzięki bardzo szerokiej szczelinie jest łatwa w czyszczeniu. W celu gruntownego wyczyszczenia kratkę można wyjąć i zdemontować.
Kratka wentylacyjna została zaprojektowana zgodnie z wymogami określonymi w normie DIN EN ISO 14644 oraz w wytycznych GMP i EHEDG.
Przepływ powietrza reguluje się płynnie przesuwaną klapką za pomocą śrubokrętu. Otwarty przekrój wentylacyjny całkowicie otwartego systemu wynosi 0,1 m2.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Maß X: 40 mm | |
| Maß X: 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
22410101
eCl@ss 7.1
22410101
eCl@ss 8.0
22410101
eCl@ss 11.0
22410101
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
Kod taryfy celnej
73269098