Wysięgniki do monitora, z regulacją wysokości
Wybrany wariant

Wysięgnik do monitora, z regulacją wysokości, z 4 przegubami
0.0.678.76
0.0.678.76
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wysięgnik do monitora, 4 przeguby, GD-AL
1 kanał kablowy
1 adapter Vesa 75 i 100
1 adapter profilu
Elementy mocujące
Wskazówka techniczna
The weight of the monitor is balanced by an adjustable gas pressure spring.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.678.76 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 2,13 kg |
JOP | 1 zestaw |
Maks. obciążalność | M = 2-10 kg |
Opis
W wersjach z pięcioma przegubami można dodatkowo ustawić odstęp. Na monitorach z regulacją wysokości zyskują osoby różnego wzrostu oraz osoby, które używają ekranów tylko przez krótki czas.
Wysięgniki utrzymują monitory o masie od 2 do 10 kg w odpowiedniej pozycji. Znormalizowane przyłącze VESA (VESA 75 i 100) można zdjąć, zamontować przy ekranie, a następnie przymocować do wysięgnika monitora. Wysięgnik wyposażony jest ponadto w funkcję pivot do obracania monitorem o 90°.
Przewody są schowane w korytku, zapewniona jest także stała kompatybilność z rowkiem 8.
Warianty
Sortuj wg
Number of joints: 4 | Load: max. 10 kg | |
Number of joints: 5 | Load: max. 10 kg | |
Number of joints: 4 | Load: max. 20 kg | |
Number of joints: 5 | Load: max. 20 kg |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
85299096
Wysięgniki do monitora, z regulacją wysokości
Wybrany wariant

Wysięgnik do monitora, z regulacją wysokości, z 4 przegubami
0.0.678.76
0.0.678.76