Przegub monitora 8 VESA 75-100
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Płyta adaptera, PA-GF, k. czarny
4 przeguby 8, elementy ustalające
1 Śruba z łbem kulistym M8x16, St, ocynk.
1 Śruba z łbem kulistym M8x30, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna 934-M8-I8I
1 Wpust przesuwny 8 St M8
2 sprężyny talerzowe DIN 2093-A16
4 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M4x12, St, ocynk.
4 podkładki DIN 433 ⌀4,3, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.653.42 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 230 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Oba przeguby cierne umożliwiają montowanie ekranów o wadze do 11 kg poziomo lub pionowo względem obszaru wzrokowego użytkownika.
Do profili rurowych D30 systemu modułowego Lean Production można je zamocować za pomocą przegubu monitora D30 VESA 75-100 (0.0.671.22).
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | |
| Line: LPS |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
84879090