Silnik SE


Wybrany wariant
Silnik SE 60-150-3-60-AK, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.688.49)
Silnik SE 60-150-3-60-AK, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.688.49
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.688.49
Odporność na ESDNie
wagam = 1,911 kg
Prędkość obrotowa znamionowa. = 6000 rpm
Moc znamionowa. = 550 W
Szczytowy moment obrotowy. = 6 Nm
Temperatura otoczenia (w hali)-10°C do +40°C
Stopień ochronyIP 65
Moment przy zahamowanym silnikuMo = 1,5 Nm
Napięcie obwodu pośredniego   = 320 V
JOP1 sztuka
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Wysoka precyzja od samego początku! Siłowniki item z czujnikiem wartości bezwzględnej nie wymagają przeprowadzenia jazdy referencyjnej podczas uruchomienia. Zerowanie/jazdę referencyjną przeprowadza się tylko raz, podczas kalibracji.
Informację o tym, ile obrotów w danym momencie wykonał wałek silnika, licząc od ustalonego punktu zerowego, sterownik uzyskuje od zintegrowanego pojemnościowego czujnika wartości bezwzględnej wykonanej w technologii Multiturn. Dzięki temu zawsze znamy pozycję wózka. Zmierzona wartość dostępna jest natychmiast po włączeniu, ponieważ pozycja została w bezpieczny sposób zapisana w silniku. Takie rozwiązanie przyspiesza rozruch maszyny i umożliwia realizację konstrukcji, w przypadku których punkt referencyjny jest pod względem konstrukcyjnym trudno dostępny.
Silniki SE AK item dostępne są w trzech rozmiarach (40, 60 i 80 mm), dzięki czemu są idealnie dopasowane do przekładni i zestawów napędowych systemu automatyzacji item. Silniki te wyróżniają się bardzo wysoką dynamiką.
Dzięki oznakowanym złączom stykowym oraz przewodom zasilającym i transmisyjnym silnik można szybko i bezbłędnie podłączyć do sterownika. Silniki SE z czujnikiem wartości bezwzględnej wykorzystują przewód transmisyjny AKSC (dostępny w wersji 5 lub 10 m).
Silniki z czujnikiem wartości bezwzględnej można rozpoznać po symbolu AK (niem. AK = pojemnościowy czujnik wartości bezwzględnej) dołączonym do nazwy. Silniki dostępne są również w wersji z hamulcem (można je rozpoznać po symbolu B). Dostępne są następujące modele:
Silnik SE 40-035-3-90-AK
Silnik SE 40-035-3-90-AK-B
Silnik SE 60-150-3-60-AK
Silnik SE 60-150-3-60-AK-B
Silnik SE 80-350-5-55-R
Silnik SE 80-350-5-55-AK-B
Informacja: Silniki SE item dostępne są również z selsynem. Wersję silnika można dopasować do własnych wymagań. Sterowniki item oraz program do uruchomienia systemów item MotionSoft® są kompatybilne z obiema wersjami silników.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  Codeur absoluFrein:  X
Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  Codeur absoluFrein: 
Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  RésolveurFrein:  X
Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  RésolveurFrein: 
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  Codeur absoluFrein:  X
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  Codeur absoluFrein: 
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  RésolveurFrein:  X
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  RésolveurFrein: 
Dimension:  80 x 80 mmCodeur:  Codeur absoluFrein:  X
Dimension:  80 x 80 mmCodeur:  Codeur absoluFrein: 

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Kod taryfy celnej
85015100