Taśma LED RGB wielosegmentowa
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.720.87 |
---|---|
Napięcie robocze | 12 V DC |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 235 g |
Temperatura otoczenia (w hali) | -20 °C … +70 °C |
Stopień ochrony | IP 65 |
żywotność | 50.000 h (L80/B10) |
Moc LED | 7,5 W/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
Opis
Taśmą LED można sterować za pomocą wstępnie zdefiniowanych w ramach indywidualnej parametryzacji trybów pracy kontrolera.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Length: 1 m | |
Length: 2 m | |
Length: 3 m | |
Length: 6 m |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395100