Regulacja wysokości dla ramienia przegubowego 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
Profil 8 40x16
2 śruby z łbem kulistym M8x16, ocynk. St
2 zaślepki 8 40x16, PA-GF, szare
2 podkładki DIN 433-8,4, ocynk. St
2 wpusty V 8 St M8, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.651.55 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 293 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Poza tym ramiona pozwalają na jeszcze lepsze dostosowanie stanowiska pracy do wzrostu poszczególnych pracowników.
Warianty
Sortuj wg
Length: 150 mm | |
Length: 240 mm | |
Length: 290 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Kod taryfy celnej
85299096