Tablet, mały


Wybrany wariant
Tablet 8x6 ESD (0.0.646.95)
Tablet 8x6 ESD
0.0.646.95
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Tablet 8x6 ESD, wstępnie zmontowany
wymiary użytkowe 810x610 mm
udźwig 40 kg

Właściwości

Numer artykułu0.0.646.95
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 7,5 kg
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Wszechstronne tablety pozwalają zapewnić porządek i pewną realizację wszystkich procesów produkcyjnych. Różne rozmiary dopasowane do pojemników w euroformatach gwarantują idealną kompatybilność z procesami intralogistycznymi.
Stabilna krawędź na całym obwodzie gwarantuje, że transportowane elementy oraz narzędzia są bezpieczne w trakcie realizacji procesów intralogistycznych bądź przepływu materiały zgodnie z zasadą FIFO. Równocześnie rowek systemowy 8 umożliwia mocowanie uchwytów i opisywanie pojemników, aby móc jednoznacznie oznakować miejsca magazynowe i pobierania.
System stanowisk pracy item posiada rozwiązania pasujące do najróżniejszych rodzajów mocowań - nieważne, czy prostych, czy regulowanych pod kątem.
Tablety dostępne są w wersji ESD, aby zagwarantować bezpieczeństwo przy obchodzeniu się z wrażliwymi elementami elektronicznymi.
Tablet ESD W
s = grubość elementu powierzchniowego
LA / LB = wymiar przycięcia elementów powierzchniowych
LA / LB = wymiar przycięcia profili ramowych
LNA / LNB = powierzchnia użytkowa

Warianty

Sortuj wg

Dimensions du plateau:  850x650 mmSurface utile:  810x610 mm
Dimensions du plateau:  650x450 mmSurface utile:  610x410 mm
Dimensions du plateau:  450x350 mmSurface utile:  410x310 mm

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 11.0
21100291
Kod taryfy celnej
94039990