Przekładnia
Wybrany wariant

Przekładnia AP 60-16, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.698.04
0.0.698.04
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.698.04 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1100 g |
| waga | m = 1,1 kg |
| Maks. liczba obrotów napędu mechanicznego | . = 13000 1/min |
| Przełożenie | i = 16 |
| Sztywność rotacyjna | cg = 2,8 Nm/arcmin |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Znamionowy moment obrotowy napędu | T2N = 44 Nm |
| Maks. prędkość obrotowa napędu | Mmax = 216,667 1/s |
| Przełożenie przekładni | i = 16 |
| Sprawność | . = 0,96 |
| żywotność | 30000 h |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das kompakte Getriebe AP 40 ist besonders geeignet für eine sehr hohe Antriebsdrehzahl bis 18.000 1/min.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.
Warianty
Sortuj wg
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 16 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 16 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 7 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Kod taryfy celnej
84834029
Przekładnia
Wybrany wariant

Przekładnia AP 60-16, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.698.04
0.0.698.04