Przekładnia
Wybrany wariant

Przekładnia AP 80-7, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.666.19
0.0.666.19
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.666.19 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2050 g |
| waga | m = 2,05 kg |
| Maks. liczba obrotów napędu mechanicznego | . = 7000 1/min |
| Przełożenie | i = 7 |
| Sztywność rotacyjna | cg = 5,2 Nm/arcmin |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Znamionowy moment obrotowy napędu | T2N = 65 Nm |
| Maks. prędkość obrotowa napędu | Mmax = 116,667 1/s |
| Przełożenie przekładni | i = 7 |
| Sprawność | . = 0,97 |
| żywotność | 30000 h |
| JOP | 1 sztuka |
| Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 40 x 40 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 16 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 60 x 60 mm | Traduction: i = 16 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: linéaire | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 7 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 3 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 5 | |
| Direction de sortie: coudée | Dimension: 80 x 80 mm | Traduction: i = 7 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Kod taryfy celnej
84834029
Przekładnia
Wybrany wariant

Przekładnia AP 80-7, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.666.19
0.0.666.19