Przekładnia


Wybrany wariant
Przekładnia AP 80-5, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.666.18)
Przekładnia AP 80-5, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.666.18
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.666.18
Odporność na ESDNie
wagam = 2074 g
wagam = 2,074 kg
Maks. liczba obrotów napędu mechanicznego. = 7000 1/min
Przełożeniei = 5
Sztywność rotacyjnacg = 5,5 Nm/arcmin
Stopień ochronyIP 54
Znamionowy moment obrotowy napęduT2N = 110 Nm
Maks. prędkość obrotowa napęduMmax = 116,667 1/s
Przełożenie przekładnii = 5
Sprawność. = 0,98
żywotność30000 h
JOP1 sztuka
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 16
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 16
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 7

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Kod taryfy celnej
84834029