Płyty montażowe robota


Wybrany wariant
Płyta montażowa robota 8 200x200 (0.0.709.31)
Płyta montażowa robota 8 200x200
0.0.709.31
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.709.31
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 2,1 kg
JOP1 sztuka
materiałAl

Opis

Praca ramię w ramię! Płyty montażowe 8 item służą do montażu robotów współpracujących (kobotów) w istniejącym środowisku roboczym. Płyty wykonane są z bardzo wytrzymałego aluminium i można je mocować na profilach i ramach. Płyty mają nawiercone otwory pasujące do popularnych kobotów, ale możliwa jest również indywidualna obróbka pod kątem innych modeli robotów współpracujących.
Płyta montażowa robota 8 160x160 przeznaczona jest do kobotów UR3e i UR5e firmy Universal Robots i Fanuc CRX-5iA. Płyta montażowa robota 8 200x200 pozwala na bezpieczne zamocowanie większych modeli kobotów, np. UR10e i UR16e firmy Universal Robots, CRX-10iA, CRX-10iA/L i CRX-20iA/L firmy Fanuc oraz modeli TM5, TM12, TM14, TM16 i TM20 firmy Omron. Duży otwór na środku ułatwia optymalne poprowadzenie przewodów.
Istnieje również możliwość indywidualnego nawiercenia otworów i obróbki w uniwersalnych płytach montażowych 8 160x160 oraz 200x200. Dzięki temu można stworzyć szyte na miarę rozwiązanie dla innych kobotów, urządzeń i instalacji inżynieryjnych.
Do mocowania nadaje się wyjątkowo dobrze płyta z rowkami X 8 40 (0.0.705.30) lub profil instalacyjny kolumny  8 160x160 K76 (0.0.663.39). Szczegółowe informacje o pasującym materiale mocującym odpowiednim dla różnych warunków montażowych znajdziesz w katalogu online item w zakładkach z płytami montażowymi.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Edge length X:  160Edge length Y:  160Height/depth Z:  20Manufacturer:  Fanuc / Universal Robots 160x160Robot model:  CRX-5iA, UR3e, UR5e
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200Robot model:  CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200Robot model:  A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805
Edge length X:  240Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  ABB 240x200Robot model:  CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050
Edge length X:  280Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  ABB 280x200Robot model:  CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920
Edge length X:  280Edge length Y:  280Height/depth Z:  25Manufacturer:  KUKA / Universal Robots 280x280Robot model:  LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30
Edge length X:  160Edge length Y:  160Height/depth Z:  20Manufacturer:  Universal flange dimension 160x160Robot model:  -
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Universal flange dimension 200x200Robot model:  -

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990