Zestaw łącznika narożnego


Wybrany wariant
Zestaw łącznika 8 40x40-45°, kolor czarny (0.0.388.68)
Zestaw łącznika 8 40x40-45°, kolor czarny
0.0.388.68
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

łącznik 8 40x40, GD-Zn, czarny
zaślepka łącznika 8 40x40-45°
3 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.388.68
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 128 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny

Opis

Za pomocą łącznika 8 40x40-45° (rozdz. 1.3.1 Technika połączeń) możliwe jest połączenie dwóch lub trzech profili pod kątem 90°.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Colour:  Black BlackShape:  Rounded Rounded
Line:  5Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalShape:  Rounded Rounded
Line:  5Colour:  Black BlackShape:  Square Square
Line:  5Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalShape:  Square Square
Line:  6Colour:  Black BlackShape:  Rounded Rounded
Line:  6Colour:  Grey GreyShape:  Rounded Rounded
Line:  6Colour:  Black BlackShape:  Square Square
Line:  6Colour:  Grey GreyShape:  Square Square
Line:  6Colour:  Black BlackShape:  Triangular Triangular
Line:  6Colour:  Grey GreyShape:  Triangular Triangular
Line:  8Colour:  Black BlackShape:  Rounded Rounded
Line:  8Colour:  Grey GreyShape:  Rounded Rounded
Line:  8Colour:  Black BlackShape:  Square Square
Line:  8Colour:  Grey GreyShape:  Square Square
Line:  8Colour:  Black BlackShape:  Triangular Triangular
Line:  8Colour:  Grey GreyShape:  Triangular Triangular
Line:  8Colour:  Black BlackShape:  Triangular Triangular

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200