Ramka na etykiety


Wybrany wariant
Ramka na etykiety DIN A5, kolor czerwony (0.0.700.56)
Ramka na etykiety DIN A5, kolor czerwony
0.0.700.56
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Ramka na etykiety DIN A5, k. czerwony
1 Folia ochronna, przezroczysta
1 Klamra do ramki na etykiety, przezr.

Właściwości

Numer artykułu0.0.700.56
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 78 g
JOP1 zestaw
materiałPC
Kolorkolor czerwony

Opis

Wszystkie informacje na widoku! Dzięki ramkom na etykiety item dostępnym w trzech standardowych rozmiarach można oznakować przestrzeń magazynową, zadbać o lepszą orientację i zwiększyć odpowiednimi wskazówkami stopień bezpieczeństwa.
Ramki pasują na papierowe etykiety w formatach DIN A3, DIN A4 i DIN A5. Różne kolory pozwalają na tematyczne segregowanie informacji. Ramka na etykiety DIN A4 dostępna jest również w kolorze czarnym w wersji ESD.
Nieodblaskowa folia ochronna zabezpieczy z obu stron samodzielnie wydrukowane etykiety, nazwy działów, wskazówki ostrzegawcze, tablice kierunkowe itd. Ramka jest stabilna i umożliwia wiele opcji montażu: wiszący, stojący, boczny, poziomy lub pionowy. Ramki można ze sobą łączyć, tworząc prostokąt, możne je zamocować do rowków 8, profili rurowych D30, a także do skrzynek, ogrodzeń i korytek kablowych.
Dzięki nim można zamocować w pomieszczeniach firmowych tablice kierunkowe zgodne z identyfikacją wizualną firmy.

Warianty

Sortuj wg

Format:  A5Colour:  Red RedWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A5Colour:  Green GreenWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A5Colour:  Yellow YellowWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A5Colour:  Grey GreyWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Red RedWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Green GreenWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Yellow YellowWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Grey GreyWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Black BlackWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe: 
Format:  A3Colour:  Red RedWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X
Format:  A3Colour:  Green GreenWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X
Format:  A3Colour:  Yellow YellowWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X
Format:  A3Colour:  Grey GreyWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Kod taryfy celnej
39269097