Układ sterowania BL/C


Wybrany wariant
Sterownik BL 1-04/C (0.0.698.50)
Sterownik BL 1-04/C
0.0.698.50
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Odporność na ESDNie
wagam = 1,51 kg
Stopień ochronyIP 20
Moc wyjściowa (znamionowa). = 0,8 KVA
ZgodnośćCE, UL
maks. moc wyjściowa (na 5 s). = 1 KVA
InterfejsyUSB 2.0, Ethernet, Can-Bus (CANopen DSP 402), STO EtherCAT, PROFINET
Klasa ochronnościStopień ochrony = 1
Napięcie zasilania1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz
Napięcie obwodu pośredniego   = 325 V
JOP1 sztuka

Opis

Integracja, czyli innowacja! Sterownik item BL 1-04/C to serwomechanizm o wysokim stopniu integracji, który jest idealnie dostosowany do prowadnic liniowych oraz techniki napędowej item. Seryjne wyposażenie obejmuje wszystkie ważne funkcje i interfejsy.
Jednofazowy regulator o dużej szybkości regulacji oraz nowoczesne środowisko do programowania umożliwiają produktywne zastosowanie. Dzięki kompaktowej budowie (200x50x163 mm) sterownik nie zajmuje wiele miejsca w szafie rozdzielczej i sprawia, że jednostki liniowe item linear motion units® są jeszcze bardziej elastyczne i wydajne.
Sterownik BL 1-04/C item to nowy produkt, który wzbogaca asortyment serwonapędów i systemów czujników item. Wszelkie elementy systemu automatyzacji item pasują idealnie do systemu modułowego MB item. Dzięki temu można wykonać urządzenie, które w całości składa się z produktów item.
Mechaniczne i elektroniczne komponenty item pasujące do projektowanego rozwiązania można wybrać i skonfigurować w programie MotionDesigner® .

Warianty

Sortuj wg

Moc wyjściowa:  0,8 KVANapięcie zasilania:  1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 HzInterfejsy do magistrali fieldbus:  ze standardem: EtherCAT, PROFINET, CANopenFunkcje bezpieczeństwa:  ze standardem: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1)
Moc wyjściowa:  3,0 kVANapięcie zasilania:  3 x 230 … 480 VAC (+- 10%), 50 .. 60 HzInterfejsy do magistrali fieldbus:  ze standardem: CANopen; opcjonalnie z kartą interfejsową: EtherCAT, PROFINET, PROFIBUSFunkcje bezpieczeństwa:  opcjonalnie z kartą interfejsową STO (Safe Torque Off)

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 7.0
26111515
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
UNSPSC 26.0
26111515
Kod taryfy celnej
85044085