Profil dostawczy 8 180x50


Wybrany wariant
Profil dostawczy 8 180x50 ESD, kolor naturalny (0.0.664.75)
Profil dostawczy 8 180x50 ESD, kolor naturalny
0.0.664.75
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.664.75
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 3,52 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, Ti pasywowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Profil dostawczy 8 180x50 jest w prosty sposób zawieszany w poziomym rowku 8. W ten sposób powstaje małym nakładem pracy powierzchnia do przechowywania pojemników umożliwiających bezpośrednie pobieranie materiałów. Poprzez symetryczne mocowanie do profilu 8 40x40 dwóch profili dostawczych powstaje powierzchnia z krawędzią na całym obwodzie, na której można przechowywać pojemniki w euroformacie (400 mm).
Mocując do tego pojemniki chwytakowe 8 105x130, można stworzyć dodatkową przestrzeń do pobierania materiałów.
Strona, po której pobierane są elementy, ma kształt rynienki uchwytowej, co ułatwia ergonomiczne pozycjonowanie pojemników w przypadku użycia ramienia przegubowego. Po stronie zewnętrznej pojemnika mocuje się etykiety, które zapewniają oznakowanie miejsc magazynowych, skrzynek i pojemników chwytakowych.
Aby zapewnić ochronę antystatyczną, profil posiada pasywowaną powłokę tytanową.
Wskazówka: W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania profil dostawczy 8 180x50 mocowany jest przy użyciu trzpienia gwintowanego.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Al, anodized
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Al, anodized
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Al, passivated Ti
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Al, passivated Ti

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100