Profil dostawczy 8 180x50
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.664.41 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 3,56 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Al, anodisé | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Al, passivé Ti | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Al, passivé Ti |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
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
Profil dostawczy 8 180x50
Na zapytanie