Zaślepka kątownika


Wybrany wariant
Zaślepka do kątownika 8 40x40, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.627.57)
Zaślepka do kątownika 8 40x40, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.627.57
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.627.57
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 6 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Warianty

Sortuj wg

Serie:  5Largo:  20Ancho:  26.87Dimensiones exteriores:  20x20Tapetas, color:  negro negro
Serie:  5Largo:  20Ancho:  55.15Dimensiones exteriores:  40x40Tapetas, color:  negro negro
Serie:  6Largo:  30Ancho:  41Dimensiones exteriores:  30x30Tapetas, color:  negro negro
Serie:  6Largo:  30Ancho:  83.5Dimensiones exteriores:  60x60Tapetas, color:  negro negro
Serie:  8Largo:  40Ancho:  55.68Dimensiones exteriores:  40x40Tapetas, color:  Gris Gris
Serie:  8Largo:  40Ancho:  55.68Dimensiones exteriores:  40x40Tapetas, color:  negro negro
Serie:  8Largo:  40Ancho:  111.72Dimensiones exteriores:  80x80Tapetas, color:  Gris Gris
Serie:  8Largo:  40Ancho:  111.72Dimensiones exteriores:  80x80Tapetas, color:  negro negro
Serie:  8Largo:  40Ancho:  178Dimensiones exteriores:  160x80Tapetas, color:  Gris Gris
Serie:  8Largo:  40Ancho:  178Dimensiones exteriores:  160x80Tapetas, color:  negro negro
Serie:  12Largo:  60Ancho:  83.2Dimensiones exteriores:  60x60Tapetas, color:  negro negro
Serie:  12Largo:  60Ancho:  168.8Dimensiones exteriores:  120x120Tapetas, color:  negro negro

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097