Profil drzwiowy X 8 40x40 - XMS
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.649.51 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 7,01 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 3,94 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 8,74 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 9,58 cm4 |
| waga | m = 1,89 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 4,31 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 4,45 cm3 |
Opis
W celu łatwego i odpowiedniego montażu profili uszczelniających zaleca się przed montażem zwilżenie ich wodą z mydłem.
Szerokość skrzydła drzwiowego musi wynosić co najmniej 300 mm.
Jako zawiasów można użyć zawiasów Al PP4 lekkich (0.0.488.94) lub dowolnych zawiasów wykonanych z profilu skrzydełkowego zawiasu V 8 z lekkiego (0.0.488.34).
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Flächenanzahl: 1 | Nuten: | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Flächenanzahl: 1 | Nuten: | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Flächenanzahl: 2 | Nuten: | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Flächenanzahl: 2 | Nuten: |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042990
Profil drzwiowy X 8 40x40 - XMS
* Dane obowiązkowe