Válečkový dopravník
Vybraná varianta

Válečková lišta St D30 T1 ESD s válečky s nákolkem, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.699.11
0.0.699.11
Technické údaje
Rozsah dodávky
Profil válečkové lišty, ocel, pozinkování
Válečky, PP, odstín černý (ESD)
Osy, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.699.11 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 790 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Široký výběr upevňovacích držáků umožňuje vytvářet dopravníkové linky v celé řadě možných instalací a v libovolném úhlu. Stačí nasunout válečkovou lištu do upínacího držáku a upevnit k (profilové) trubce.
Ocelová válečková lišta přenáší zátěž 5 x 15 kg na vzdálenost 1 500 mm. Toto zatížení (75 kg) je rozloženo na dvě válečkové lišty, každá o rozpětí 1 500 mm. To odpovídá maximální nosnosti q.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St D30 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: St 60x24 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 40x40 E | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | Rollenbahn: Al 6 80x40 | Liefereinheit: Stück | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: schwarz | Rollenbahn: Al 8 40x40 | Liefereinheit: Zuschnitt |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84283920
Válečkový dopravník
Vybraná varianta

Válečková lišta St D30 T1 ESD s válečky s nákolkem, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.699.11
0.0.699.11

Aluminium natur






































schwarz