Háček 8


Vybraná varianta
Dvojitý háček 8 40 x 20, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.698.00)
Dvojitý háček 8 40 x 20, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.698.00
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 drát, ocel, nerez
1 držák drátu, PA-GF
1 šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20, ocel, lesklé pozinkování
1 podložka ISO 7092-6, ocel, lesklé pozinkování
1 automatická drážková matice V 8 ocel M6, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.698.00
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 44 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 12,5 kg
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Udělejte si pořádek během několika sekund! Kompaktní dvojitý háček 8 40x20 se dvěma šikmými hroty lze použít k uchycení nářadí s T-madlem a podobného příslušenství. Předmontovaná automatická drážková matice zajišťuje, že ji lze namontovat do profilové drážky během okamžiku méně než jedním otočením imbusového klíče.
Dvojitý háček 8 40x20 je součástí komplexního systému háčků a držáků item a je také kompatibilní s panelem toolpanel® od item, který lze použít k vytvoření celé stěny s nářadím.
Poznámka:Dvojitý háček 8 80x20 (0.0.684.11) je varianta s delšími hroty.

Varianty

Řadit podle

Hook / holder system:  Hook 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 40x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R30Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 40x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 80x40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x40Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Cloth HolderColour:  Black Black
Hook / holder system:  Cloth HolderColour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20Colour:  Grey Grey

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000