Háček 8


Vybraná varianta
Dvojitý háček 8 80 x 20, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.684.11)
Dvojitý háček 8 80 x 20, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.684.11
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Drát, ocel, nerez
1 Drátěný držák, PA-GF, odstín šedý
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912–M6x20, ocel, pozinkovaný
1 Podložka ISO 7092–6, ocel, pozinkovaná
1 Automatická drážková matice V 8 St M6, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.684.11
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 60 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 7,5 kg
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Dvojitý háček 8 80x20 má dva samostatné hroty z nerezové oceli umístěné v jednom upevňovacím bloku. Je ideální pro držení několika dlouhých ručních nářadí s rukojetí.

Varianty

Řadit podle

Hook / holder system:  Hook 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 40x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R30Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 40x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 80x40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x40Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Cloth HolderColour:  Black Black
Hook / holder system:  Cloth HolderColour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20Colour:  Grey Grey

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000