Háček 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 drát, ocel, nerez
1 PVC plášť, antracit
1 držák drátu, PA-GF
1 šroub s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x20, ocel, lesklé pozinkování
1 podložka DIN 433-6.4, ocel, lesklé pozinkování
1 drážková matice V 8 ocel M6, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.654.32 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 71 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | M = 12,5 kg |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Dva hroty háku 8 R30 jsou ideální pro držení kladiv, šroubováků a kleští po ruce, aby byly připraveny k dalšímu použití. Mezera 60 mm mezi protiskluzovými smyčkami je dostatečně velká, aby bylo zajištěno co nejsnazší vyjímání a vracení nářadí.
Hák 8 R40 tvoří držák pro válcové nebo podlouhlé ruční nástroje a díly. Plášť poskytuje měkkou kontaktní plochu a bezpečné uchycení nástrojů.
Varianty
Řadit podle
| Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook R30 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook R40 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Cloth Holder | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Cloth Holder | Colour: Grey | |
| Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour: Black | |
| Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour: Grey |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000
Háček 8
* Povinný údaj


Black
Grey