Háček 8


Vybraná varianta
Háček 8 40 x 40, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.624.28)
Háček 8 40 x 40, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.624.28
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 drát, ocel, nerez
1 držák drátu, PA-GF
1 šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20, ocel, lesklé pozinkování
1 podložka ISO 7092-6, ocel, lesklé pozinkování
1 automatická drážková matice V 8 ocel M6, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.624.28
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 54 g
Dodací jednotka1 sada
Max. nosnostM = 12,5 kg
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Praktické háčky 8 se zahnutými dvojitými hroty jsou univerzálním řešením pro uspořádání nářadí a příslušenství na pracovním stole. Jsou vyrobeny z nerezového drátu v různých délkách a výškách. Háčky 8 lze použít samostatně nebo v kombinacích k zavěšení nářadí nebo k jeho přidržení na místě.
Háčky 8 jsou k dispozici v černé nebo šedé barvě.

Varianty

Řadit podle

Hook / holder system:  Hook 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 40x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R30Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook R40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 40x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 40x40Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Single Hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Single Hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x20Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Hook 80x40Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Hook 80x40Colour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Cloth HolderColour:  Black Black
Hook / holder system:  Cloth HolderColour:  Grey Grey
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20Colour:  Black Black
Hook / holder system:  Double Hooks 40x20Colour:  Grey Grey

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83025000