Štítkový profil 8
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.654.59 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 17 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PVC |
| Barva | šedá/průhledná |
Popis
Štítkové profily jsou k dispozici jako metráž nebo v délce 2 000 mm. Uživatelé si je mohou sami zkrátit například víceúčelovými kleštěmi značky item (0.0.265.63). Každé úložné místo se jasně označí. Vše pak bude řádně uspořádané.
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: Work Bench System | Delivery unit: Piece | Length: 160 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Číslo celního tarifu
39162000


Grey

Aluminium, natural