Štítkový profil 8


Vybraná varianta
Štítkový profil 8 40, přírodní odstín (0.0.488.54)
Štítkový profil 8 40, přírodní odstín
0.0.488.54
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.488.54
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,37 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Upevnění štítků na místě
Držák štítků 8 160 x 40 se používá k upevnění štítků k policím, pracovním stolům a vybavení. Skládá se ze štítkového profilu, který má ochrannou lištu a boční krytky, a dvou ocelových klipů 8.

Použití libovolných papírových štítků
Držák štítků pojme papírové štítky o výšce 36 mm, které lze libovolně přizpůsobit. Průhledný pásek chrání štítky před znečištěním.

Držák štítků libovolné délky
Štítkový profil lze také nařezat na požadovanou délku a použít k výrobě libovolně dlouhých držáků štítků. Profil štítku je pak uzavřen bočními krytkami.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  Work Bench SystemDelivery unit:  PieceLength:  160 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906