Štítkový profil 8


Vybraná varianta
Štítkový profil 8 40 E, šedá/průhledná (0.0.660.01)
Štítkový profil 8 40 E, šedá/průhledná
0.0.660.01
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
Použít v nástroji Engineeringtool
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.660.01
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 106 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 2 000 mm
MateriálPVC
Barvašedá/průhledná

Popis

Štítkový profil 8 40 E se do systémové drážky řady 8 připne jedním snadným pohybem. Nejsou potřeba žádné nástroje ani několik dalších komponentů. Popisové štítky jsou bezpečně uloženy za průhledným PVC a zasouvají se shora. Je to ten nejrychlejší způsob, jak mít regály, vozíky SystemMobile a válečkové lišty jasně označené.
Štítkové profily jsou k dispozici jako metráž nebo v délce 2 000 mm. Uživatelé si je mohou sami zkrátit například víceúčelovými kleštěmi značky item (0.0.265.63). Každé úložné místo se jasně označí. Vše pak bude řádně uspořádané.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  Work Bench SystemDelivery unit:  PieceLength:  160 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalMaterial:  Al, anodized
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PVC)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Číslo celního tarifu
39162000