Technické údaje
Rozsah dodávky
řemenice hnací, Al, přírodní odstín
dutá hřídel ⌀12 H7, St, nerez
roztečný poloměr 18,3 mm
Mmax = 3 Nm
délka řemenu v rámci řemenice: 137 mm
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x18, ocel, PÚ: pozinkování
přídržná lamela, St, nerez
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 7984-M4x6, ocel, PÚ: pozinkování
montážní návod
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.654.21 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 442,5 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Hnací a hnané řemenice GSF 8 40 R10 lze použít s celou řadou profilů konstrukční řady 8 o výšce 40 mm, které slouží jako vedení. Předpokladem je drážka 8 pro vozík a protilehlá drážka 8 pro zpětné vedení řemenu.
Pohon a řemenice se upevňují do dutiny profilu, do kterého se musí vyvrtat závit M8.
2 Profil X 8 40x40 1N
3 Řemen R10 T5
4 Deska vozíku*
5 Kluzná vložka*
6 Vozík*
7 Řemenice hnaná GSF 8 40 R10
*(4, 5, 6 = vozík GSF 8 80x40)
Délka řemenu
L= 2 x l + 210 mm
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090