Řemenice hnaná GSF 8 40 R10

0.0.654.22


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

řemenice hnaná, Al, přírodní odstín
upínací klec
délka řemenu v rámci řemenice: 115 mm
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x18, ocel, PÚ: pozinkování
přídržná lamela, St, nerez
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 7984-M4x6, ocel, PÚ: pozinkování
montážní návod

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.654.22
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 404,3 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Tak malý a přesto již kompletní řemenový pohon! Všechny komponenty potřebují jen nepatrně místa. Přípravek pro napínání řemenu je zabudován do řemenice. Řemenice uložené ve valivých ložiscích jsou zárukou klidného chodu. Spolu s vozíkem GSF 8 80x40 vytvářejí lineární jednotku, která se skládá jen z několika komponent. Pro připojení motoru se použije hnací sada GSF 8 40.
Hnací a hnané řemenice GSF 8 40 R10 lze použít s celou řadou profilů konstrukční řady 8 o výšce 40 mm, které slouží jako vedení. Předpokladem je drážka 8 pro vozík a protilehlá drážka 8 pro zpětné vedení řemenu.
Pohon a řemenice se upevňují do dutiny profilu, do kterého se musí vyvrtat závit M8.
1 Řemenice hnací GSF 8 40 R10
2 Profil X 8 40x40 1N
3 Řemen R10 T5
4 Deska vozíku*
5 Kluzná vložka*
6 Vozík*
7 Řemenice hnaná GSF 8 40 R10
*(4, 5, 6 = vozík GSF 8 80x40)
Délka řemenu
L= 2 x l + 210 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090