Rám na tabulku


Vybraná varianta
Rám na vývěsku formátu A3, žlutý (0.0.700.61)
Rám na vývěsku formátu A3, žlutý
0.0.700.61
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 rám na vývěsku A3, žlutý
1 ochranná fólie, průhledná
1 spona na rám na vývěsku, průhledná

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.700.61
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 214 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálPC
Barvažlutý

Popis

Důležité informace na první pohled! S využitím rámů na vývěsky společnosti item ve třech standardních velikostech můžete označit skladovací prostory, dát návod nebo zvýšit bezpečnostní standardy zobrazením pokynů.
Rámy na vývěsky jsou k dispozici pro formáty papíru A3, A4 a A5. Dostupná škála různých barev zaručuje, že budou vývěsky organizované do různých kategorií. Rám na vývěsku ve formátu A4 je k dispozici také ve verzi bezpečné z hlediska ESD v černé barvě.
Matná fólie chrání (vámi) vytištěné nápisy, názvy oddělení, výstražná upozornění, pokyny atd. a zajišťuje jejich viditelnost z obou stran. Tyto stabilní rámy lze vyvěsit různými způsoby – lze je pověsit, postavit, upevnit z boku, uspořádat vodorovně nebo svisle, spojit do tvaru kvádru, upevnit do drážek řady 8, namontovat na profilové trubky D30 nebo upevnit na bedny z pletiva, kryt nebo kabelové lávky.
Jedná se zkrátka o jednoduchý způsob, jak zajistit jasné označení, které odráží vaši firemní identitu.

Varianty

Řadit podle

Format:  A5Colour:  Red RedWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A5Colour:  Green GreenWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A5Colour:  Yellow YellowWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A5Colour:  Grey GreyWidth:  155 mmLength:  219 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Red RedWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Green GreenWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Yellow YellowWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Grey GreyWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe:  X
Format:  A4Colour:  Black BlackWidth:  217 mmLength:  305 mmESD-safe: 
Format:  A3Colour:  Red RedWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X
Format:  A3Colour:  Green GreenWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X
Format:  A3Colour:  Yellow YellowWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X
Format:  A3Colour:  Grey GreyWidth:  304 mmLength:  427 mmESD-safe:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Číslo celního tarifu
39269097