Rám na tabulku
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 rám na vývěsku A5, žlutý
1 ochranná fólie, průhledná
1 spona na rám na vývěsku, průhledná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.700.51 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 78 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PC |
| Barva | žlutý |
Popis
Rámy na vývěsky jsou k dispozici pro formáty papíru A3, A4 a A5. Dostupná škála různých barev zaručuje, že budou vývěsky organizované do různých kategorií. Rám na vývěsku ve formátu A4 je k dispozici také ve verzi bezpečné z hlediska ESD v černé barvě.
Matná fólie chrání (vámi) vytištěné nápisy, názvy oddělení, výstražná upozornění, pokyny atd. a zajišťuje jejich viditelnost z obou stran. Tyto stabilní rámy lze vyvěsit různými způsoby – lze je pověsit, postavit, upevnit z boku, uspořádat vodorovně nebo svisle, spojit do tvaru kvádru, upevnit do drážek řady 8, namontovat na profilové trubky D30 nebo upevnit na bedny z pletiva, kryt nebo kabelové lávky.
Jedná se zkrátka o jednoduchý způsob, jak zajistit jasné označení, které odráží vaši firemní identitu.
Varianty
Řadit podle
| Formato: A5 | Color: Rojo | Ancho: 155 mm | Largo: 219 mm | Seguridad ESD: X | |
| Formato: A5 | Color: Verde | Ancho: 155 mm | Largo: 219 mm | Seguridad ESD: X | |
| Formato: A5 | Color: Amarillo | Ancho: 155 mm | Largo: 219 mm | Seguridad ESD: X | |
| Formato: A5 | Color: Gris | Ancho: 155 mm | Largo: 219 mm | Seguridad ESD: X | |
| Formato: A4 | Color: Rojo | Ancho: 217 mm | Largo: 305 mm | Seguridad ESD: X | |
| Formato: A4 | Color: Verde | Ancho: 217 mm | Largo: 305 mm | Seguridad ESD: X | |
| Formato: A4 | Color: Amarillo | Ancho: 217 mm | Largo: 305 mm | Seguridad ESD: X | |
| Formato: A4 | Color: Gris | Ancho: 217 mm | Largo: 305 mm | Seguridad ESD: X | |
| Formato: A4 | Color: Negro | Ancho: 217 mm | Largo: 305 mm | Seguridad ESD: ✓ | |
| Formato: A3 | Color: Rojo | Ancho: 304 mm | Largo: 427 mm | Seguridad ESD: X | |
| Formato: A3 | Color: Verde | Ancho: 304 mm | Largo: 427 mm | Seguridad ESD: X | |
| Formato: A3 | Color: Amarillo | Ancho: 304 mm | Largo: 427 mm | Seguridad ESD: X | |
| Formato: A3 | Color: Gris | Ancho: 304 mm | Largo: 427 mm | Seguridad ESD: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Číslo celního tarifu
39269097


Rojo
Verde
Amarillo
Gris




Negro