Klemmhebel
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.684.62 |
---|---|
Eigenschaft | weißaluminium ähnlich RAL 9006 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 47 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M4 | Gewindelänge: 16 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M4 | Gewindelänge: 20 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M4 | Gewindelänge: 25 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M4 | Gewindelänge: 9 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 16 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 20 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 25 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 30 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 40 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 9 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 32 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 40 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 50 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 9 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 16 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 20 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 25 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 32 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 40 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 11 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 16 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 25 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 32 | |
Ausführung: Schraube | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 40 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 11 | |
Ausführung: Mutter | Grifflänge: 60 mm | Gewinde: M10 | Gewindelänge: 10 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
eCl@ss 11.0
23010501
Zolltarifnummer
84879090
Klemmhebel
Auf Anfrage