geschlossene Flächen
* Pflichtangabe
Technische Daten
Technischer Hinweis
Dickentoleranz ± 8%
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.687.83 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht spez. Fläche | m = 6.75 kg/m2 |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2770x2040 mm |
Material | kunstharzgetränktes Zelluloselaminat |
Farbe | weiß durchgefärbt ähnlich RAL 9003 |
Beschreibung
Vollkunststoff 6mm besteht aus HPL. Der duroplastische Werkstoff wird für belastbare Verkleidungen von Maschinenkabinen, für Tischflächen und in Raumabtrennungen genutzt. Aufgrund ihrer dichten Oberfläche besitzen die Platten hervorragende mechanische Werte und eine hohe Temperaturbeständigkeit. Außerdem widersteht das Material vielen Chemikalien.
Mit dem item Klebemultiblock 8 6mm (0.0.696.37) lässt sich Vollkunststoff 6mm als flächenbündige Verkleidung verwenden.
Hinweis: Flächenelemente aus Vollkunststoff müssen bis zum Einbau liegend gelagert werden. Bei unsachgemäßer Lagerung kann sich das Material durch sein Eigengewicht verformen.
Wichtig: Bis zum Einbau müssen Vollkunststoffplatten liegend transportiert und gelagert werden. Durch das Herstellungsverfahren können laminierte Oberflächen leichte Unterschiede in Brillanz und Farbdarstellung zum genannten RAL-Farbton aufweisen.
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 2040 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 2070 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2770 | Width: 50 ... 1820 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2800 | Width: 1850 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2410 | Width: 50 ... 1190 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2440 | Width: 1220 | Material: Solid plastic | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass XT | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2000 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2030 | Material: Acrylic glass GS | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: PET-G | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1970 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 2000 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3020 | Width: 50 ... 2020 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polycarbonate | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1970 | Width: 50 ... 970 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Width: 1000 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 1983 | Width: 50 ... 973 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2013 | Width: 1003 | Material: Polyethylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2920 | Width: 50 ... 1470 | Material: Al-PE composite | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: Al-PE composite | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2970 | Width: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Width: 1500 | Material: AlMg1 | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 3010 | Width: 50 ... 2010 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3050 | Width: 2050 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 2260 | Width: 50 ... 1560 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 2300 | Width: 1600 | Material: Polypropylene | Colour: ![]() |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
Zolltarifnummer
39219041
geschlossene Flächen
* Pflichtangabe