geschlossene Flächen


Gewählte Variante
Vollkunststoff 6mm ESD, grau ähnlich RAL 7035 (0.0.727.33)
Vollkunststoff 6mm ESD, grau ähnlich RAL 7035
0.0.727.33
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.727.33
ESD-sicherJa
Gewicht spez. Flächem = 8.67 kg/m2
Liefereinheit1 Stück Plattenmaß ca. 2440x1220 mm
Materialkunstharzgetränktes Zelluloselaminat
Farbegrau ähnlich RAL 7035

Beschreibung

Vollkunststoff ist ein duroplastischer Werkstoff mit sehr hoher Abrieb- und Schlagfestigkeit. Die ESD-sichere Fläche mit einer Stärke von 6 mm ist in der Farbe Grau laminiert. Sie ist für Arbeitsplätze und Maschinen geeignet, die ESD-Schutzvorkehrungen benötigen.
Der geringe Ableitwiderstand (7,5 x 105 Ω < R < 109 Ω) gilt für das komplette Flächenelement. Weil die Oberfläche und der Kern des Materials ESD-sicher sind, benötigen Tischplatten keinen leitfähigen Umleimer. Der elektrostatisch ableitende Vollkunststoff ist auch geeignet zum Bau von Regalböden mit Fräsbearbeitung und Bohrungen, deren Schnittkanten ebenso ableitfähig sind wie die Oberfläche.
Platten aus kunstharzgetränktem Zelluloselaminat sind beständig gegen hohe Temperaturen. Im Datenblatt finden Sie Angaben zur Wärmeausdehnung, die beim Einbau in Rahmenkonstruktionen berücksichtigt werden muss.
Vollkunststoffplatten von item sind in verschiedenen Farben erhältlich. Aufgrund ihrer hygienisch dichten Oberfläche aus Melaminharz besitzen sie eine besonders gute Widerstandsfähigkeit gegen viele Chemikalien. Eine vollständige Liste finden Sie im Produktdatenblatt.

Wichtig: Bis zum Einbau müssen Vollkunststoffplatten liegend transportiert und gelagert werden. Durch das Herstellungsverfahren können laminierte Oberflächen leichte Unterschiede in Brillanz und Farbdarstellung zum genannten RAL-Farbton aufweisen.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 2040Material:  Solid plasticColour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  2070 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2770Width:  50 ... 1820Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  PieceLength:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plasticColour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2410Width:  50 ... 1190Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plasticColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass XTColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XTColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2000Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GSColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PET-GColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1970Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  2000 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3020Width:  50 ... 2020Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolycarbonateColour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1970Width:  50 ... 970Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Width:  1000 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 1983Width:  50 ... 973Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  PieceLength:  2013 Width:  1003 Material:  PolyethyleneColour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2920Width:  50 ... 1470Material:  Al-PE compositeColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  Al-PE compositeColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470Material:  AlMg1Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470Material:  AlMg1Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  White White
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  White White
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 3010Width:  50 ... 2010Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  PieceLength:  3050 Width:  2050 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2260Width:  50 ... 1560Material:  PolypropyleneColour:  Black Black
Delivery unit:  PieceLength:  2300 Width:  1600 Material:  PolypropyleneColour:  Black Black

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Zolltarifnummer
39219030