Abdeck- und Einfassprofil
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.639.02 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 11 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
Material | PP |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Série: 5 | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | |
Série: 5 | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | |
Série: 5 | Couleur: blanc, transparent | Sécurité ESD: X | |
Série: 5 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Sécurité ESD: X | |
Série: 6 | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | |
Série: 6 | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | |
Série: 6 | Couleur: blanc, transparent | Sécurité ESD: X | |
Série: 6 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | |
Série: 8 | Couleur: blanc, transparent | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: RAL 5010 (bleu gentiane) | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: RAL 1018 (jaune zinc) | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: RAL 6016 (vert turquoise) | Sécurité ESD: X | |
Série: 8 | Couleur: RAL 3003 (rouge rubis) | Sécurité ESD: X | |
Série: 10 | Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ | |
Série: 10 | Couleur: blanc, transparent | Sécurité ESD: X | |
Série: 12 | Couleur: noir | Sécurité ESD: X | |
Série: 12 | Couleur: blanc, transparent | Sécurité ESD: X |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Zolltarifnummer
39169090
Abdeck- und Einfassprofil
Auf Anfrage